Technologie Micro Motion pour écoulements multiphasiques
Pour une meilleure compréhension de vos procédés industriels
Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement, spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d'amidon.
La fonction de mesure de phase avancée s'adapte à l'évolution des conditions de procédé grâce à un algorithme exclusif identifiant la présence de gaz entraîné au sein du procédé. Si du gaz est présent, la solution intelligente corrige automatiquement les mesures de débit massique et volumique en fonction des valeurs sans gaz précédemment mesurées.
La fonction de mesure de phase avancée permet de mesurer le débit de liquide ou de gaz dans des conditions multiphases limitées grâce à des données en temps réel transmises en continu avec une précision de +/- 3 % dans une fraction à vide de gaz de 15 %. Cette solution logicielle intelligente améliore la précision de mesure pour les applications multiphases difficiles, telles que les mesures de pétrole brut anhydre directement effectuées dans la tête de puits et le séparateur, ou encore les mesures de concentration d'amidon dans l'agro-alimentaire.
Le transmetteur 5700 est désormais équipé du logiciel de mesure de phase avancé Advanced Phase Measurement. Combinée à d'autres facteurs, cette intégration exige que vous ayez identifié le débitmètre qui fonctionne avec le 5700 afin de garantir un mesurage avancé du débit et de la masse volumique. Aidez-vous du tableau de compatibilité des capteurs et des transmetteurs pour identifier la meilleure association pour des applications telles que celles utilisées dans les zones dangereuses, qui collectent les données de diagnostic de mesures avancées ou répondant à des spécifications géographiques particulières. Disponible uniquement sur le transmetteur 5700, l'APM est compatible avec toutes les séries Elite et F, à l'exception du F/H300.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.
Solution complète pour terminaux : rapidité du démarrage et diminution du brûlage des gaz