Vannes de régulation
Garantissez des exploitations optimisées et écologiques grâce à des vannes de régulation conçues pour les applications générales, rigoureuses et critiques
Les vannes de régulation dirigent le débit de gaz, de vapeur, d’eau et de composés chimiques afin de compenser les perturbations de la charge et de réguler les variables du procédé au plus près des points de consigne souhaités. Découvrez notre gamme de vannes de régulation aux conceptions testées pour une efficacité maximale et la conformité aux normes de l’industrie.
FAQ
Il existe deux types principaux de vannes de régulation, en fonction de l’action de l’organe de fermeture : à tige coulissante (également appelée droites ou d’angle) ou rotative (également appelée quart-de-tour). Les vannes de régulation à tige coulissant appliquent un mouvement linéaire pour déplacer un organe de fermeture à l’intérieur et à l’extérieur d’une surface d’appui. Les vannes de régulation rotatives, quant à elles, utilisent un mouvement de rotation pour faire entrer et sortir un organe de fermeture d’une surface d’appui.