Clapets
Protégez la sécurité de votre personnel et les équipements de vos bacs de stockage contre les surpressions et les sous-pressions pouvant entraîner des événements catastrophiques.
Les clapets assurent la décharge de mise à l’atmosphère conformément à API 2000 et fournissent une capacité supérieure de décharge de mise à l’atmosphère dans des conditions d’urgence. Les trappes à manomètre et antivol permettent d’effectuer plusieurs réglages de décharge et d’accès pour le téléjaugeage. Les technologies d’étanchéité des trappes permettent d’éviter les fuites et les pertes par évaporation.
Combinaison d’une soupape de respiration et d’un pare-flammes pour protéger votre procédé contre l’inflammation des vapprocédéeurs inflammables lors de la mise à l’atmosphère.
Foire aux questions
Une soupape de respiration (PVRV) est un appareil de détente de la pression et du vide, généralement installé sur un bac de stockage ou un terminal, mais elles peuvent également être utilisées dans un certain nombre d’applications différentes. Il s’agit d’appareils non codés, à basse pression, qui peuvent être facilement entretenus sur le terrain. Elles sont proposées dans des configurations à poids ou à ressort, en fonction des exigences en pression et en vide du procédé.
Les trappes antivol sont un dispositif de mise à l’atmosphère couramment utilisé pour les bacs de stockage à basse pression. Il s’agit de dispositifs de décharge de pression et de vide à ressort de maintenance facile et dont les réglages de pression peuvent être modifiés en remplaçant manuellement les ressorts de la trappe. La toute nouvelle trappe antivol ES-665 d’Enardo présente le meilleur taux de fuite de sa catégorie, soit 0,1 SCFH à 90 % de la pression de consigne, ce qui permet de réduire au minimum les pertes de produit dans l’environnement.