Asco-P-588

Manifold de concentrateur d’oxygène stationnaire ASCO™ série 588

Product Description

Le manifold de concentrateur d’oxygène stationnaire ASCO série 588 est conçu pour réguler le débit d'air sur les dispositifs médicaux, à l'aide de deux électrovannes d'usage général. Cette solution clé en main se caractérise par sa petite taille et sa légèreté, ce qui facilite son intégration dans le circuit fluidique de votre appareil. Grâce à sa conception à orifice cannelé, cette solution facilite le raccordement des tubulures nécessaires, ce qui réduit considérablement le temps d'assemblage du dispositif médical. Cette caractéristique améliore la rapidité de mise sur le marché du produit.

Fluides
Air ou gaz inertes
Matériaux des joints
EPDM et FKM
Corps du manifold
PBT
Temps de réponse
~30 ms sous tension, ~60 ms Hors tension
Raccordement
Fils
Tensions standard
12 VCC (+/-10 %)
Puissance
1,0 W

Caractéristiques

  • Une solution clé en main qui permet une mise sur le marché rapide
  • Faible demande d'électricité
  • Haute fiabilité
  • Architecture de petite taille et légère

Documentation et schémas