Asco-P-624

Régulateur médical sans décompression série 624 d’ASCO™

Product Description

Le régulateur sans décompression série 624 d’ASCO est conçu pour réguler la pression du système à un point de consigne maximum constant.

Fonction
Régulateur sans décompression
Corps
POM
Séparateurs
CR, FKM, NBR
Produit
Air, oxygène, gaz neutre
Raccord d’entrée
NPT 1/8"
Raccord de sortie
D.I. 1/4 " Raccord à cannelure
Montage
Manifold
Plage de température
0 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F)
Pression amont
6,9 bar (100 PSI)
Pression régulée
0,7 bar (10 psi) ou 1,4 bar (20 psi) ou 2,1 bar (30 psi)

Caractéristiques

  • Le régulateur sans décompression série 624 est conçu pour réguler la pression du système à un point de consigne maximum constant
  • Une interface montée sur îlot légère et compacte pour une installation et une maintenance faciles
  • Plages de pression de sortie 0 à 0,7 bar (0 à 10 psi), 0 à 1,4 bar (0 à 20 psi), 0,4 à 2,1 bar (5 à 30 psi)
  • Convient à une utilisation dans un large éventail d’applications sur gaz. Constitue un excellent choix pour une utilisation avec de l’oxygène concentré à 95 %
  • Excellent pour l’oxygénothérapie et les applications de ventilation
  • Les applications typiques comprennent : concentrateurs d’oxygène, thérapie respiratoire et ventilateurs