L’appareil d’échappement avec avance Numatics série FE utilise deux vérins double effet reliés par un orifice transversal et régis par un séquencement interne pour un contrôle souple des pièces mobiles. Sa conception dotée à orifice transversal avec une contre-pression interne permet de rentrer les deux tiges lorsque la pression d’air est supprimée afin de dégager facilement les pièces coincées. Une vanne à quatre voies et deux positions est nécessaire pour son fonctionnement.