Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L145

Électrovannes pour service général ASCO™ série L145

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L145 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
ASCO™ L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
8
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
8
QuickShip
182,30 €
ASCO™ L145R2-Z614A G1/2x10 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
2
QuickShip
99,40 €
ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
4
QuickShip
128,60 €
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
À commande par électrovanne pilote
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
G3/8 et G1/2 : 16 bar ; G3/4 et G1 : 9 bar
Température du fluide
+60 °C +170 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
Polytétrafluoréthylène (PTFE) renforcé

Caractéristiques

  • Electrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux
  • Particulièrement adaptée pour couper l’eau et la vapeur surchauffées

Documentation et schémas