Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L172

Électrovannes pour service général ASCO™ série L172

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L172 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
ASCO™ L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
52,90 €
ASCO™ L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
38,70 €
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x1,6 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
33,40 €
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
33,90 €
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
50 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Version intégrée sur manifold (actionneurs 2÷10) également disponible
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas