Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-P444

Vannes à commande pneumatique ASCO™ série P444

Product Description

La série P444 d'ASCO est constituée de vannes à fonctionnement pneumatique à quatre voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4" ; 3/8"
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,5 Cv à 1,0 Cv, de 1,0 Cv à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Corps en laiton à deux positions avec siège en NBR
  • Élément d’étanchéité unique qui isole la pression d’air de commande du fluide de la canalisation principale
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation

Documentation et schémas