Asco-P-V043

Modules d'échappement rapide ASCO série V043

Product Description

La série V043 d'ASCO est une famille de vannes qui peuvent être utilisées pour des applications de purge rapide ou de sélection de circuit. Ces vannes compactes à trois voies comportent des orifices surdimensionnés pour la purge rapide de vérins, de freins, d’actionneurs et d’embrayages. Leur débit élevé permet l’utilisation de composants de régulation et de conduites de plus petite taille. Lorsque le dispositif est utilisé comme module de dérivation, la pression élevée des deux orifices d’entrée est purgée par l’orifice de sortie commun.

Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement d’exploitation
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage

Caractéristiques

  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Structures en acier inoxydable 316L pour les environnements corrosifs
  • Plage de température ambiante nominale de -20 à 52 °C (-4 à 125 °F)