Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-S

ASCO™ Series S Miniature Solenoid Valves

Product Description

The ASCO Series S are miniature general service solenoid valves designed for use with air and inert gases. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for applications in industrial gas analyzers; portable medical devices; and respiratory therapy, anesthesia delivery, and dental equipment.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
M5
Type d’orifice
Montage plan de pose
Fonction
2/2 normalement fermé, 3/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv, de 0,05 à 0,1 Cv
Tension
12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif ; intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Les orifices de plus grande taille et la capacité de vide rendent ces électrovannes extrêmement polyvalentes pour de nombreuses applications
  • La construction en acier inoxydable permet de protéger le dispositif contre la corrosion
  • Produit disponible dans diverses configurations d’orifices pour un montage sur embase et en ligne
  • Conforme à toutes les directives CE applicables ainsi qu’à la directive RoHS pour les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas