Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-processviz

Micro Motion ProcessViz

Product Description

Micro Motion ProcessViz est une solution logicielle autonome qui utilise les données historiques brutes des transmetteurs Micro Motion 5700, 4700, 1600 ou 4200 d’Emerson pour les placer dans un format graphique facile à utiliser, offrant ainsi un instantané du processus de débit. Ce logiciel est un outil de visualisation des données qui évite aux techniciens de manipuler leurs données, ce qui leur permet de gagner du temps.

Système d’exploitation
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (avec Service Pack 1 ou supérieur).
Configuration matérielle requise
Processeur : Pentium 4 ou supérieur (1 GHz minimum, 2 GHz ou plus recommandés)
RAM (mémoire vive) : 1 Go minimum, 2 Go ou plus recommandés
Disque dur : 1 Go pour Windows 32 bits (x86), 2 Go pour Windows 64 bits (x64)
Lecteur de CD-ROM : 4× ou supérieur
Exigences graphiques
Vidéo : couleur 24 bits ou plus, résolution minimale de 1 024x768, grand écran de 1 280x800 ou plus recommandé

Caractéristiques

  • Visualisation instantanée des données brutes du procédé
  • ProcessViz met la puissance et la capacité d’identification et de résolution des problèmes de procédé entre les mains du client
  • Accédez à un compte rendu clair et concis des données en utilisant une interface intuitive.
  • Mettez en évidence les possibilités de contrôle du procédé à l’aide d’un outil en ligne d’analyse des tendances variables du procédé.
  • Affichage simultané des données de procédé de plusieurs appareils

Documentation et schémas