Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051L Wireless Level Transmitter

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3051L

Product Description

Conçu pour la fiabilité des données sans le coût du câblage, le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3051L associe des performances éprouvées sur le terrain à la technologie WirelessHART®, tout en garantissant une installation aisée des nouveaux points de mesure. Mis au point pour le montage direct ou l’assemblage Tuned-System™ pour des performances optimisées, cet appareil permet de réduire les effets de la température de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de plus de 80 % comparativement aux installations classiques. L’assemblage, les essais d’étanchéité et l’étalonnage de cet appareil sont effectués à l’usine.

Max. Pression de service
Jusqu’à 20,68 bar (300 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : maximum 370 °C, minimum -105 °C
Protocole de communication
WirelessHART®
Type de séparateur
Montage direct, Tuned-System
Raccordement au transmetteur
Soudé, réparable
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle
Certifications/homologations
NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Le niveau Tuned-System et le montage direct permettent des performances optimales pour la mesure de niveau.
  • La construction optimisée des séparateurs garantit la qualité des mesures dans des conditions de procédé difficiles.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 30 results for Pièces et accessoires
: