Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-ks3

Vanne à coin Clarkson KS3 pour conditions de service difficiles

Product Description

Le modèle Clarkson KS3 d’Emerson est une véritable vanne à coin bidirectionnelle, sans fuite, de classe 300 ASME, conçue pour maîtriser les contraintes générées par des conditions de service difficiles. Le KS3 est conçu pour prolonger la durée de vie de la vanne et les intervalles de maintenance afin de réduire le coût total de possession.

Caractéristiques

  • Véritable écoulement bidirectionnel et fermeture sans fuite, permettant une installation dans les deux sens
  • Le siège en élastomère moulé de précision à forte section transversale offre une plus grande surface pour une isolation supérieure
  • Le système de séparateur breveté et réglable sur le terrain, empêche les fuites par le haut de la vanne.
  • La conception du corps fermé empêche toute fuite dans l’environnement extérieur
  • La conception de l'orifice et du siège entièrement ronds offre une faible perte de charge dans la vanne et une plus longue durée de vie dans les applications abrasives.
  • Les bagues d'usure Ni-Resist rotatives et remplaçables d’entrée et sortie standard prolongent la durée de vie
  • La conception modulaire du cadre permet l'installation de tout accessoire standard sans modification
Dimensions
DN 80 à 400 (NPS 3 à 16)
Température de service
Jusqu’à 205 °C (400 °F)
Classe de pression
ASME Classe 300
Applications
Mines et minéraux, sables bitumineux, pâtes et papiers, préparation du charbon, énergie, acier
Certifications
CRN
Norme de conception
MSS SP-135, ASME B31.3
Face à face
MSS SP-135 court
Raccordements au procédé
ASME 300, AS 2129 Tableau H, PN 50

Documentation et schémas