Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Capteur pneumatique, Série SP1 0820212201

52,65 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SP1 40L/MIN

Position de montage
Indifférent
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Débit nominal Qn
40 l/min
Précision du point de commutation
±0,2 mT
Temps de commutation en marche
12 ms
Temps de commutation arrêté
25 ms
Poids
0.015 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Pressions de service 2 bar ... 6 bar
  • Débit nominal 40 l/min

Documentation et schémas