Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1321001000

AVENTICS™ Mini-vérin, Série ICM 1321001000

50,17 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ICM-DA-010-0012-0

Normes
ISO 6432
Ø du piston
10 mm
Course
12 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
42 N
Force du piston sortante
49 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
M5
Filetage de la tige de piston
M4
Poids 0 mm course
0.035 kg
Poids +10 mm course
0.004 kg
Course maxi
80 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Course max. : 400 mm
  • Résistant à la corrosion
  • Adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

Documentation et schémas