Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1824210220

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 1824210220

20,04 €
QTÉ :

Product Description

CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Largeur de bobine
30 mm
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
EN 175301-803, forme A
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
15
Raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC
110 V
Tension de service CA à 50 Hz
220 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Puissance de maintien CA 50 Hz
8 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
9.1 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
11.5 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz
12.6 VA
Puissance absorbée CC
6 W
Poids
0.11 kg
Boîtier
Élastomère thermoplastique

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas