AVENTICS-1827000021

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000021

7,83 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G3/8-2PU

Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Niveau de pression acoustique
85 dB
Débit nominal Qn
5682 l/min
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.008 kg
Matériau amortisseur
Polyéthylène (PE)
Matériau fileté
Polyéthylène (PE)

Documentation et schémas