AVENTICS-2121004180

AVENTICS™ Série QR1-S-RPN Standard 2121004180

2,58 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-S-RPN-G018-DA04

Type de vissage
Raccord droit
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 4
Type
QR1-S-RPN
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.0139 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Polyamide
Matériau bague de desserrage réception
Zinc coulé sous pression
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas