Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5633011310

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 563 5633011310

275,19 €
QTÉ :

Product Description

563-301-3/2-G1/4-230AC

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium
  • Assemblage en bloc
  • Adaptées aux débits élevés / à une pression de service élevée
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Température d’application jusqu’à +120 °C pour les versions à commande pneumatique
Commande
Électrique
Débit nominal Qn
1350 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NO/NF
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
Forme B Industrie
Pilote
Externe, Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4

Documentation et schémas