Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5790400310

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5790400310

64,59 €
QTÉ :

Product Description

V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

Commande
Électrique
Principe de commutation
3/2
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 1/4″
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
12 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Principe de montage en batterie
Distributeur d'entrée
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 1/4″

Caractéristiques

  • Raccords intégrés
  • Assemblage individuel ou en bloc
  • Large plage de tensions
  • Série de produits adaptée aux environnements poussiéreux

Documentation et schémas