Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8946203702

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946203702

25,41 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FS-M8-3-1000-PVC-MS-M8-3

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble 2
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
1 m
Indice de protection
IP68
Câble-Ø
4.5 mm
Poids
0.038 kg
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas