Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402000995

AVENTICS™ Unité à guidage linéaire, Série GSU R402000995

1 270,77 €
QTÉ :

Product Description

GSU-DA-025-0200

Ø du piston
25 mm
Course
200 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Guidage
Guidage à billes
Easy2Combine
Compatible
Force du piston
309 N
Pression
6,3 bar
Longueur d'amortissement
12.5 mm
Énergie d'amortissement
3.3 J
Butées de fin de course réglables
Butées de fin de course réglables
Amortissement
hydraulique
Amortissement
réglage fixe
Vitesse maxi
1.5 m/s
Course maxi
1000 mm
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Poids
3.21 kg

Caractéristiques

  • Capacité de charge élevée avec hauteur optimisée
  • Entraînement sans tige
  • Raccord pneumatique disponible d’un côté ou des deux côtés
  • Possibilité de réglage variable de la course
  • Amortissement hydraulique de fin de course
  • Guide linéaire stable
  • Rainures de capteur intégrées
  • Composant du système Easy-2-Combine

Documentation et schémas