Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Capteur, Série SN6 R412000823

43,72 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Montage indirect pour série
TRB, ITS
Type de contact
Reed
Certificats
ATEX
Indice de protection
IP65
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant de commutation CC, max.
0.1 A
Courant de commutation CA, max.
0.1 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Connecteur, Forme B Industrie
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Tension de service CC, mini
21.6 V CC
Tension de service CC, maxi
26.4 V CC
Tension de service CA, mini
210 V CA
Tension de service CA, max.
240 V CA
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiers
Polyétherimide (PEI)

Caractéristiques

  • Type de contact : Reed
  • ATEX
  • Variante : forme B, industrie
  • À 2 pôles
  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas