Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412008538

AVENTICS™ R412008538

599,52 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BDC-B-BCAN 32

Version
Coupleur de bus avec pilote
Protocole bus
CANopen
Raccord E/S
32 sorties
E/A Compatible
Sans fonctionnalité E/S
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-0.75
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.05 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Somme des intensités pour actionneurs
3:00 AM
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.1 mA
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
IEC 61000-6-2
Raccordement de communication
Connecteur (mâle)
Raccordement de communication
M12x1
Raccordement de communication
à 5 pôles
Raccordement de communication
Codage A

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Sa petite taille est adaptée aux dimensions du système de vannes
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12

Documentation et schémas