AVENTICS™ Adaptateur, Série CON-VP R412009553

25,85 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Blindage
non blindé
Avec LED
Jaune
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
0 °C
Courant max.
1 A
Affectation des contacts
2+E
Indice de protection
IP65
Circuit de protection
Varistance
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
Forme C
Nombre de pôles
2+E
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique 2
M12x1
Nombre de pôles
À 3 pôles
Codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Tension de service↩des équipements
24 V
Tension de service↩des équipements
CC
Couple de serrage de la vis de fixation
0.6 Nm
Poids
0.013 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Housing material
Polyurethane