Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412019490

AVENTICS™ Capteur, Série ST4 R412019490

33,95 €
QTÉ :

Product Description

ST4-R3-M08T-030

Montage direct pour série
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montage indirect pour série
MNI, CSL-RD, ICM
Largeur de rainure
Rainure C 4 mm
Câble
Avec câble
Type de contact
Reed
Puissance de commutation
3 W / 3 VA
Certificats
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Indice de protection
IP65, IP67
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 0,5 V
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Courant de commutation CA, max.
0.13 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
Plage d'affichage
LED
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Connecteur, M8
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
5 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L
0.3 m

Caractéristiques

  • Parfaits pour l’écrou en C de 4 mm
  • Fixation depuis le dessus dans l’écrou (fixation « drop-in »)
  • Boîtier robuste
  • LED pour l’indication de l’état de sortie
  • Vis de montage à six pans creux et vis à tête fendue combinées
  • Précision, fiabilité et flexibilité

Documentation et schémas