Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412019800

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série SSI R412019800

29,56 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SSI-DA-012-0005-4-02-2-000-000-00

Caractéristiques

  • Idéaux pour un montage simple et des mouvements de serrage, un espace de montage réduit et des courses courtes
  • Possibilité de montage sur des pièces de machine mobiles grâce à leur faible poids
  • Concept de raccordement intelligent
  • Disponibles en diamètres de piston de 12 mm à 100 mm
  • Disponibles en vérins à tige de piston, à simple ou double effet, avec tige de piston creuse, en version anti-rotation avec plaque frontale, ou une version particulièrement courte sans aimant
Normes
ISO 15524
Ø du piston
12 mm
Course
5 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
53 N
Force du piston sortante
71 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
M5
Filetage de la tige de piston
M3
Energie de frappe
0.03 J
Poids 0 mm course
0.04 kg
Poids +10 mm course
0.012 kg
Course maxi
75 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C

Documentation et schémas