AVENTICS-R412021684

AVENTICS™ Adaptateur, Série CON-AP R412021684

26,03 €
QTÉ :
Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Affectation des contacts
3
Indice de protection
IP67
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
M12x1
Nombre de pôles
À 3 pôles
Codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique 2
M8x1
Nombre de pôles
À 3 pôles
Codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Tension de service↩des équipements
48 V
Tension de service↩des équipements
CA/CC
Poids
0.013 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Housing material
Polyurethane

Documentation et schémas