Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GL-300

Branson GL-300

Product Description

La plateforme Branson GL Laser permet aux fabricants de mélanges en faible volume/grande quantité d'augmenter leur capacité de production, sans compromettre la qualité ou les performances des produits. Le GL-300 est une solution de soudage du plastique quasi-simultané hautement flexible, conçue pour fournir des soudures efficaces de haute qualité dans une large gamme d’applications et qui permet aux fabricants d’augmenter l’efficacité de leur production.

Dimensions globales
2 480 mm x 1 405 mm x 1 160 mm (H x l x P)
Puissance du laser :
300 W à 1 080 nm
Poids
1 500 kg
Zone de soudure
300 mm x 300 mm
Interface utilisateur
PC industriel / écran couleur 12" résistif / résolution d'écran 1024 x 768

Caractéristiques

  • Source d'énergie laser de 300 W pour permettre une meilleure combinabilité des matériaux
  • La taille du point réglable (0,5 mm - 1,57 mm) permet de répondre aux différentes exigences de l'application
  • Hauteur de la source d'alimentation réglable pour des produits de taille variable
  • Une gamme de modes de soudage pour les différents besoins de production ; mode continu pour la production de gros volumes et mode modéré (par impulsions) pour les produits délicats
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson

Documentation et schémas