Fasani-P-P000203

Robinet à soupape haute pression Fasani Style B

Product Description

Un grand choix de robinets à soupape spécifiquement conçus pour les applications haute pression et haute température exigeant une faible perte pression.

ped

Caractéristiques

  • Une gamme de robinets à soupape à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34 avec une épaisseur de paroi conforme à la norme API 600.
  • Toute la gamme est proposée dans tous les matériaux indiqués dans les spécifications ASTM (conformité NACE incluse) et conçue pour toujours garantir le maximum de sécurité et d’efficacité du débit.
  • Dimensions face à face selon ASME B16.10
  • Disponible en modèles Y et T (tous deux également en configuration dispositif d’arrêt)
  • Le siège est soudé.
  • Un indicateur de position est proposé en standard.
  • Revêtement Stellite® gr. 6 du siège et de l’obturateur ; revêtement Stellite® gr. 21 du chapeau.
  • Platine supérieure conforme à la norme ISO pour faciliter l’assemblage de tous types d’actionneurs ou de réducteurs
  • Options disponibles : obturateur parabolique, garniture à faible émission, conduite d’égalisation et de surpression, interrupteur de fin de course en position ouverte ou fermée.
  • Les robinets sont proposés en standard avec des commandes manuelles (volant ou réducteur selon le diamètre). Options motorisées (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) disponibles.
Certifications
India Boiler Registration, NACE, DESP (Directive Équipements Sous Pression), ASME B31.1
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, à brides
Domaines d’application
Collecteurs de vapeur, turbine à vapeur, pompes, vannes et manifolds, générateur de vapeur à récupération de chaleur, haute température, cogénération, chaudières, installation de production d'énergie, chaudière
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, duplex, métal, acier inoxydable, acier
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout), 900RF, 2500RF, 1500RF
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Robinets à soupape
Dimensions de la vanne
NPS 6/DN 150, NPS 4/ DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN 50, 6" (DN 150) et plus, 5"
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
À soupape