Transmetteur de masse volumique compact (CDM)

Product Description

Le transmetteur de masse volumique compact fournit des données de précision pour la masse volumique et la température dans le cadre du comptage transactionnel et des mesures de concentration. Son intégration au système est facilitée, et il propose des diagnostics d’état tout en indiquant le débit pour garantir l’intégrité des échantillons.

iec-ex

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Configurer
Configurer
Incertitude en masse volumique
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Répétabilité de la mesure de masse volumique
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Indication du débit
±5 % de la mesure avec étendue de mesure de 1/10
Sonde de température intégrée
Sonde à résistance de classe A – avec étalonnage traçable agréé ISO 17025
Sondes de température du boîtier
Sonde à résistance de classe B (qté 3)
Influence de la température du procédé (après correction)
±0,005 kg/m3 pour 38 °C
Influence de la pression du procédé (après correction)
±0,003 kg/m3 pour 6,9 bar

Caractéristiques

  • Obtenez des performances réelles de qualité supérieure avec un étalonnage en température et pression élevées et combinées.
  • Assurez l’intégrité des échantillons grâce à l’indication de débit.
  • Réduisez les erreurs de mesure et les effets négatifs de l’installation grâce à des sondes à résistance qui s’ajustent à la température ambiante.
  • Le transmetteur est conforme et compatible avec les normes mondiales : NACE, NORSOK, MID, ISO/CEI 17025.
  • Installez et vérifiez rapidement l’état du débitmètre avec des diagnostics internes intelligents.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos transmetteurs de masse volumique compacts.
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentation et schémas