Mimic-P-Simulation Software

Logiciel de simulation Mimic™

Product Description

Le logiciel de simulation Mimic™ permet une simulation précise et en temps réel du comportement des installations. Conçu pour les utilisateurs finaux ou les intégrateurs possédant une expérience en automatisation des procédés, mais qui ne sont pas des experts en simulation, Mimic s’intègre facilement et automatiquement à votre système de contrôle-commande hors ligne. Utilisez les mêmes graphiques et commandes pour former les opérateurs et tester la configuration.

Système d’exploitation
Microsoft Windows 7 SP1, 8,1, 10 ; Microsoft Windows Server 2008 SP1, 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016
CPU
CPU x86 2,5 GHz double cœur
Mémoire
4 Go minimum
Espace disque
10 Go d’espace libre avant d’installer Mimic

Caractéristiques

  • Permet de développer, tester et optimiser un système de contrôle-commande complet
  • Prend en charge le développement et les tests de configuration des systèmes de contrôle-commande par lots et en continu dans un environnement hors ligne
  • Offre une formation efficace des opérateurs sur le procédé réel
  • Prend en charge les tests et l’examen des études d’analyse des risques liés aux procédés
  • Permet la validation de la documentation opérationnelle sans impact sur la production

Documentation et schémas