Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3051S Electronic Remote Sensor System

Système avec séparateurs électroniques (ERS™) Rosemount™ 3051S

Product Description

Le système avec séparateurs électroniques Rosemount 3051S (ERS™ est fondé sur une architecture numérique flexible. Il offre des performances inégalées et la stabilité des mesures. Le système ERS calcule électroniquement la pression différentielle en utilisant deux capteurs de pression reliés entre eux au moyen d'un câble électrique. Facile à installer, ce système certifié pour les applications de sécurité a été conçu pour fournir un temps de réponse plus rapide que les systèmes classiques, ce qui vous permet de bénéficier d'une performance exceptionnelle dans une large gamme d'applications.

Max. Pression de service
Jusqu’à 689,48 bar
Plage de température du fluide procédé
En fonction du liquide de remplissage : 410 °C au maximum, -105 °C au minimum
Protocole de communication
HART® 4-20 mA
Type de séparateur
Montage direct
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement du procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, 3A, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Fournit des mesures de niveau de pression différentielle avec un temps de réponse plus court que les systèmes traditionnels
  • Les capteurs sont installés indépendamment, sans système de réchauffage ni isolation pour assurer une installation simple
  • L'architecture numérique assure un mesurage stable pour les applications présentant une variation de température excessive
  • Il est possible d'intervenir individuellement sur chaque capteur pour simplifier la maintenance
  • L'intégralité du système utilise une boucle unique à 2 fils HART® 4-20 mA pour une intégration simple du système
  • L'interface graphique du tableau de bord de l'appareil offre une configuration, une mise en service et un dépannage simples
  • Des informations supplémentaires de surveillance de la pression statique et de la température du module de détection fournissent une meilleure compréhension du procédé
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 68 results for Pièces et accessoires
: