Rosemount-8800DQ020

Débitmètre Rosemount™ 8800DQ020 à effet vortex quadruple, 50 mm (2 po)

Product Description

Le débitmètre Rosemount 8800 à effet vortex quadruple fournit la solution ultime de mesure du débit redondante pour se prémunir contre les déclenchements intempestifs en utilisant la logique de vote « deux sur trois » et comprend un quatrième transmetteur intégré pour le contrôle du procédé. Le débitmètre 8800 à effet vortex quadruple offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus.

Incertitude de mesure
± 0,65 % de débit volumique pour les liquides
, ± 1 % de débit volumique pour le gaz et la vapeur
Étendue de mesure
15,1
Sortie
4-20 mA avec HART 5 ou 7
4-20 mA avec HART 5 ou 7 et sortie impulsions modulable
FOUNDATION Fieldbus ITK6 avec 2 blocs d’entrées analogiques, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaisons (LAS) de secours et 1 bloc de fonction intégrateur et 1 bloc de fonction PID
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable ; 316/316L et CF3M
Alliage au nickel ; C-22 et CW2M
Acier au carbone haute température ; A105 et WCB
Acier au carbone basse température ; LF2 et LCC
Duplex ; UNS S32760 et 6A
Consultez l’usine pour obtenir d’autres options liées aux matériaux en contact avec le procédé
Choix de brides
Brides ANSI Classe 150 à 1500
DIN PN 10 à PN 160
JIS 10K à 40K
Les brides sont disponibles avec différents revêtements.
Consultez l’usine pour obtenir des classes de brides supplémentaires
Températures de service
-200 °C à 450 °C (-330 °F à 842 °F)
Diamètre de ligne
50 à 350 mm (2 po à 14 po)

Caractéristiques

  • La configuration à transmetteurs et capteurs quadruples fournit une solution élégante et redondante de mesure du débit pour vos applications de débit critique.
  • Compatibilité SIL 3 en utilisant trois des quatre transmetteurs pour le vote « deux sur trois ».

Documentation et schémas