Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur sans fil 248 Rosemount™
Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur sans fil 248 Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 248
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Boîtier
Montage sur site
Indicateur/interface
Grand écran LCD
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d’étalonnage
Appariement transmetteur-sonde (constantes de Callendar-Van Dusen), étalonnage en 5 points
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour une liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Interne
Caractéristiques
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 248
Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
Conception à antenne interne compacte et légère
Boîtier en polymère solide qui fournit une résistance supérieure aux environnements de procédé
L’écran LCD affiche les variables du procédé, les unités, le pourcentage de l’échelle et les diagnostics pour une meilleure visibilité du procédé
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
Appariement de la sonde avec le transmetteur et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen pour réduire globalement les erreurs de mesure