Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Sonde sanitaire de conductivité à débit toroïdal Rosemount™ 245

Product Description

Les sondes Rosemount 245 bénéficient d'une conception à débit non invasif, permettant ainsi une installation en ligne sans aucune obstruction pour l'échantillonnage. Ces sondes, parfaitement adaptées à une utilisation dans des liquides visqueux, abrasifs ou fibreux, sont destinées à être utilisées par les industries pharmaceutique, biopharmaceutique et agro-alimentaire.

Température ambiante
Température minimale : 0 °C
Température maximale : 121 °C en continu, 130 °C dans la vapeur pendant 45 minutes
Poids
4,5 kg
Process Connection
Available with 0.5, 1.0, 1.5, and 2 inch Tri Clamp connections
Materials of Contruction
Wetted Materials:
316L stainless steel (mounting flanges); unfilled PEEK (liner); EPDM (O-rings)
PEEK liner meets 21CFR177.2415 and USP Class VI
EPDM O-rings meet 21CFR177.2600 and USP Class VI
Mounting flanges have a 16 micro in. (0.41 um) Ra surface finish. PEEK liner has a 32 micro in. (0.81 um) Ra surface finish.

Caractéristiques

  • Système de mesure robuste – : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Pas d'accumulation de solides, car aucune partie de la sonde ne dépasse dans l'écoulement de l'échantillon
  • Disponible avec raccordement Tri Clamp 1,2, 2,5, 3,8, 5 cm
  • Revêtement et joints toriques conformes aux exigences de la FDA et de l'USP classe VI
  • Résistant à l'encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits