Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmetteur de niveau Rosemount™ 3408 avec radar sans contact

Product Description

Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 3408 est un radar FMCW polyvalent adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment en termes de chimie. Grâce aux caractéristiques intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans problème, ce qui simplifie la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents vous aident à planifier de manière proactive la maintenance et la connectivité Bluetooth® optionnelle pour une configuration et une maintenance pratiques. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuer des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme IEC 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.

Précision
Standard : ± 2 mm(± 0,08 po)
Ultra précis : ± 1 mm (± 0,04 po)
Plage de mesure
30 m (98 pi), 15 m (49 pi) pour la version certifiée IEC 61508
Pression de service
-1 bar à 25 bar (-15 psig à 363 psig)
Température de service
-60 °C à 200 °C (-76 °F à 392 °F)
Alimentation électrique
12 Vcc à 35 Vcc (30 Vcc dans des installations de sécurité intrinsèque)
Protocole de communication
4 mA à 20 mA HART®
Certifications/homologations
ATEX/UKEX, IECEx, États-Unis, Canada, voir toutes les spécifications pour la liste complète des certifications
Sécurité
La version IEC 61508 certifiée selon la norme SIL 2, la prévention de débordement selon WHG/TÜV
Type d’antenne
Joint de procédé, antenne à lentille, antenne ATAP à lentille

Caractéristiques

  • Antenne à lentille disponible pour de très petits raccords de procédé (3/4 ”) et avec support de montage facultatif
  • Toutes les pièces humides en PTFE permettent une utilisation dans des conditions difficiles, telles que les milieux corrosifs
  • Configuration et maintenance pratiques à l’aide de la technologie Bluetooth
  • Programmer des vérifications automatiques de l’état et recevoir un rapport grâce à la vérification de débitmètre intelligent
  • Revenir à temps pour le dépannage ou la visibilité du procédé grâce au module d’historisation des données embarqués ;
  • Surveillez en continu l’état de mesure grâce à la suite de diagnostics intelligents, permettant une maintenance préventive et une réduction d’arrêt ;
  • Des tests de sécurité sûrs et simples peuvent être effectués depuis la salle de commande sans modifier le niveau réel.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
: