Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-975HR Infrared Hydrogen Flame Detector

Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge multispectre Rosemount™ 975HR

Product Description

Le détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge multispectre Rosemount 975HR est spécifiquement conçu pour la détection de flammes d’hydrocarbure et d’hydrogène. Il détecte la combustion de gaz ou de carburants à base d’hydrocarbures sur de longues distances, avec une grande résistance aux fausses alarmes. Le détecteur de flamme Rosemount 975HR est un détecteur de flamme d’hydrogène durable et résistant aux intempéries. Ce détecteur de flamme comprend une optique chauffée pour éliminer la condensation et le givre, HART™, une consommation d’énergie réduite et une conception compacte plus légère.

Protocole de communication
Communications HART™ en option sur le courant analogique 0-20 mA (FSK) : utilisées pour la maintenance, les changements de configuration et la gestion des équipements, disponibles dans les options de câblage de la sortie mA. Liaison de communication RS-485 Modbus compatible avec les installations contrôlées par ordinateur
Température ambiante
Fonctionnement et stockage : -60 °C à +85 °C (-76 °F à +185 °F)
Indice de protection du boîtier
Acier inoxydable 316L avec finition électromagnétique
Aluminium à forte résistance en cuivre libre (moins de 1 %), peinture polyuréthane
Montage
Acier inoxydable 316L avec polissage électrolytique
Dimensions
Détecteur de flamme de 101,6 x 117 x 157 mm (4 x 4,6 x 6,18 po)
Poids
Détecteur de flamme (acier inoxydable 316L) 2,9 kg (6,3 lb)
Détecteur de flamme (aluminium) 1,3 kg (2,8 lb)
Montage incliné 1,1 kg (2,5 lb)
Certifications/Homologations
ATEX et IECEx :
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op : IIC T4 Gb
  • Ex tb op : IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50 °C à +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, T4A
  • Classes II, III, Division 1, Groupes E, F et G, T4A
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, T4
  • Ta = -50 °C à +85 °C
  • Type 6P, IP66/68 2 m pour 45 minutes

CSA/US :

  • Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, T4
  • Classes II, III, Division 1, Groupes E, F et G, T4
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, T4
  • Ta = -50 °C à +85 °C
  • Type 6P ; IP 66/68 2 m pour 45 minutes

TR CU (EAC) :

  • 1 Ex db eb op : IIC T4 Gb X
  • Ex tb op : IIIC T110 °C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)

Performance :

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Fiabilité :

  • Conçu pour être conforme à la norme CEI 61508 - SIL 3 (TÜV)

Maritime :

  • Certification « Wheelmark » MED (DNV)

 

Caractéristiques

  • Conception multispectre pour la détection de flammes d’hydrocarbure et d’hydrogène avec une immunité élevée contre les fausses alarmes.
  • Six niveaux de sensibilité pour une adaptation à toutes les applications
  • Temps de réponse à haute vitesse sous 20 ms
  • Stores solaires pour empêcher les fausses alarmes
  • Test intégré (BIT) à infrarouges ajustables pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l’utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0–20 mA (échelonné)
  • Protocole HART™ pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Fiabilité élevée – Intervalle moyen typique entre les défaillances – 150 000 heures minimum
  • Garantie de 5 ans
  • Programmable par l’utilisateur par HART® 7 ou RS-485 Modbus®

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:
Montant incliné Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES Rosemount™ 975 (acier inoxydable)
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant sur tube de support Rosemount™ 975 de 2”
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant sur tube de support Rosemount™ 975 de 3”
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant de conduite Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Déflecteur d’air Rosemount™ 975
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Kit de batteries de rechange de simulateur de flamme Rosemount™ 975
Type d’élément
Batterie
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Batterie
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES Rosemount™ 975 (plastique ABS)
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant de conduite à bride Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks