Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-RBI pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ RBI

Product Description

La sonde de pH/ORP Rosemount RBI est dotée d’une conception de référence multi-jonctions, idéale pour une utilisation dans les applications difficiles contenant des sulfures et d’autres ions toxiques. La sonde de pH/ORP est disponible en diverses configurations pour répondre à une grande variété d’exigences d’installation.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 mV à 1 500 mV
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : Kynar®, titane (modèle 547 rétractable uniquement), PTFE poreux, bois, verre et choix d’EPDM, Viton™ ou Kalrez®
Température maximum
120 °C (248 °F) à 276 kPa (40 psig [abs])
Pression maximale
1 035 kPa (150 psig [abs]) à 70 °C (158 °F)

Caractéristiques

  • Optimiser la durée de vie de la sonde de pH/ORP grâce à la référence multi-jonction
  • Corps en KYNAR® à résistance chimique robuste
  • Option rétractable pour utilisation avec les vannes à boisseau sphérique

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
: