Roxar-P-er-probes

Sondes à résistance électrique (ER) récupérables Roxar™

Product Description

La sonde à résistance électrique (ER) récupérable Roxar est un outil fiable utilisée pour la surveillance de la corrosion interne dans les environnements communs tels que l’huile, le gaz et l’eau. Les sondes ER permettent une installation dans des pipelines à haute pression et sont compatibles avec les raccords d’accès hydraulique et mécanique. Lorsqu’elles sont utilisées avec le transmetteur Roxar et le logiciel Roxar Fieldwatch, les nombreuses conceptions permettent d’obtenir des mesures extrêmement précises. Les sondes à résistance électrique Roxar fournissent des réponses sensibles et rapides aux changements de corrosion, ce qui prolonge la durée de vie des équipements et renforce le maintien de l’écoulement.