Sempell-P-P001181

Soupapes de sûreté et de décharge pour pressuriseur Sempell modèle PSRV type VS99

Product Description

La conception, la fabrication et l’activation des soupapes de sûreté dépendent du type de réacteur concerné et des spécifications correspondantes

Caractéristiques

  • Extrême force d’étanchéité, assurant l’absence de fuites jusqu’à la pression de consigne.
  • Reproductibilité très précise de la pression de consigne et des faibles différences de pression de service, précision de la valeur d’ouverture de la pression de consigne pilote avec des répétitions supérieures à 1 %.
  • Toutes les pièces essentielles au fonctionnement sont maintenues à la température de fonctionnement, ce qui élimine les chocs thermiques.
  • Le piston du disque est la seule pièce mobile de la vanne principale, ce qui réduit la maintenance.
  • Test in-situ à basse ou haute pression pendant le fonctionnement avant la maintenance préventive.
  • Construction compacte en acier inoxydable forgé.
  • Redondance des vannes pilotes et divers principes de fonctionnement des vannes pilotes selon les spécifications.
  • Conviennent à tous les types de réacteurs nucléaires.

Documentation et schémas