Vannes à boule sur tourillon et flottante de Tartarini™

Product Description

Les vannes à boule sont disponibles en versions flottante et sur tourillon. Ces vannes sont de type à passage intégral et ont été conçues et fabriquées pour être utilisées dans la distribution de gaz et les lignes de transport.

ped
Configurations disponibles
Type flottant : Vanne à passage intégral et corps en acier moulé De type tourillon à commande par levier ou engrenage : Vanne à passage intégral « double isolement et purge » à engrenage, et corps en acier moulé ou forgé. Commande par levier ou engrenage
Diamètre
Type flottant : DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6). Type tourillon : DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600(NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Types de raccordements
CL150, CL300, CL600
Plage de pression d'entrée
100 bar / 1450 psig
Limites de température
En service : -20 à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conception antistatique et ignifuge
  • Grande polyvalence pour différentes applications