Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-BB-3

Déverseur hydraulique TESCOM™ série BB3

Product Description

Le BB3 est un déverseur miniature haute pression faible débit. Six plages de pression d’utilisation sont disponibles, jusqu’à 83 bar de pression aval. Ce déverseur peut être utilisé pour un service hydraulique ou pneumatique. Il est petit et compact, pesant environ 0,11 kg en construction aluminium standard (une construction en acier inoxydable 316 est aussi disponible). Idéal pour une utilisation dans les équipements portable ou d’équipementier.

Plages de pression amont
Reportez-vous au sélectionneur de références
Matériau
Corps : aluminim nickelé ou acier inoxydable 316
Siège : Tefzel™, CTFE, PTFE ou Vespel®
Joints toriques : éthylène-propylène, Buna-N, Viton® ou Kalrez®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300 ou aluminium
Température de service
-26 °C à 60 °C
Capacité de débit
Cv = 0,2
Type de charge
Ajustable, préréglée, dôme
Poids
Aluminium : 0,2 kg
Acier inoxydable : 0,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Économique et extrêmement compact
  • Conception durable de capteur à piston
  • Capacité haut débit
  • Version haute température jusqu’à 96 °C :
  • Ferme le différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Six plages de pressions régulées

Documentation et schémas