Tescom-P-dpm

Manifold de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle DPM

Product Description

Manifold à 5 vannes monté en rack ou sur armoire, conforme à la norme ASME B31.1 ou B31.3, répondant aux spécifications MSS SP-105, résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar, classe 2500

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Deux vannes d’isolement, une vanne d’équilibrage et deux vannes de mise à l’air libre/étalonnage dans une unité compacte.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés NPT ¼” permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas