Tescom-P-FR2000

Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™ FR2000

Product Description

Le détendeur série FR2000 est très précis et est conçu pour un débit élevé à une pression aval basse. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité en cas de fuite. Idéal pour une utilisation dans une purge à basse pression.

Classe de pression
Pression amont maximale : 34,5 bar
Plages de pression aval : 0-
1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar
Matériau
Corps, membrane et ressort : acier inoxydable 316
Siège : Teflon® FEP ;
Siège de bague de maintien : Nitronic 60
Joint torique : Teflon®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/2, 3/4
Capacité de débit
Cv = 1,8
Type de charge
Dôme
Poids (sans manomètres)
2,7 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Précis et conçu pour fournir un débit élevé à une faible pression de contrôle
  • Haut débit, Cv = 1,8
  • Membrane d’étanchéité métal/métal
  • Version à charge par dôme disponible
  • Prises d’indicateurs disponibles