Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Wegamed Single

Détendeur à un étage TESCOM™ Wegamed (Obsolète)

Product Description

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Détendeur de pression à cylindre préréglé à un étage WegaMed conforme à la norme DIN EN ISO 10524-1, pour la réduction des gaz médicaux sous pression. Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Pression amont maximale
Air, O2 : 11 à 200 bar
N2O, CO2 : 11 à 60 bar
Pression aval
Air : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 80 l/min
O2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 76 l/min
N2O : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 65 l/min
CO2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal 65 l/min
Xe : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 37 l/min
Produit fluide
Médical O2, Air, N2O, CO2, Xe
Déverseur
Pression d'ouverture : 116 psi / 8 bar
Débit minimum : 220 l/min (air)
Plage de température
Fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Stockage : -40 °F à 158 °F / -40 °C à 70 °C
Poids
environ 2,65 lb / 1,2 kg (selon le raccordement d'entrée)
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Conception robuste et fiable pour les applications stationnaires
  • Déverseur intégré

Documentation et schémas