Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-HART 7

Protocole de communication TopWorx™ HART 7

Product Description

Le nouveau protocole TopWorx™ HART 7 vous permet d’avoir accès à des données d’exploitation critiques ainsi qu’à des informations relatives au diagnostic pour votre solution d’automatisation de vanne TOR. La puissante et conviviale solution HART 7 de TopWorx intègre des fonctionnalités intelligentes et un robuste signal 4-20mA pour vous aider à réduire les coûts d’exploitation et augmenter la disponibilité de l’usine. Les avantages comprennent : des vannes quart de tour, une indication pour vannes quart de tour, une indication pour actionneurs pneumatiques, une indication pour vannes TOR et un asservissement de vannes TOR.

Tension à la borne de l’appareil
Minimum : 10,0 | Typique : 24 Vcc | Maximum : Vcc 39 Vcc
Linéarité (1/4 de tour)
1 % de l’étendue d’échelle
Hystérésis
0,50 %
Répétabilité
0,50 %
Rotation de l’arbre
Minimum : 20° | Maximum : 180° 1800 (Consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’axe)
Limites de la température de service
Min : -40 °C | Max : 80 °C
Résistance et capacité de l’appareil
Rx : 27,12 kOhms | Cx : 6,11nF à 950 Hz
Courant d’alarme haute (H) NE-43
22,3 mA
Alarme basse (L) NE-43
< 3,5 mA
Appel de courant multipoint
4,0 mA
Tension de décollement
10,0 V

Caractéristiques

  • La communication HART constitue la norme mondiale du secteur de l’automatisation du procédé
  • Fin des arrêts imprévus
  • Amélioration de la fiabilité de l’usine
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Diagnostic des problèmes potentiels de l’appareil
  • Simple, fiable et facile à utiliser
  • Des LED locales pour l’indication Ouvert/Fermé
  • Une troisième LED pour l’état d’alerte
  • Une interface à boutons-poussoirs pour une mise en service locale et un accès à la variable primaire et aux défaillances

Documentation et schémas