Systèmes de téléjaugeage des citernes
Solutions souples, économiques et facilement accessibles
Les systèmes électropneumatiques et les transmetteurs de niveau basés sur la pression sont deux technologies qui conviennent à toute application de citerne. Ces solutions nécessitent peu de maintenance et permettent de connaître le niveau dans les citernes de ballast, de mesurer le tirant d’eau et de surveiller les espaces vides.
L'utilisation de carburants maritimes plus écologiques représente un défi complexe pour le téléjaugeage de niveau à bord des navires. Ils nécessitent une technologie de mesure plus avancée. Ainsi, la technologie radar est privilégiée pour surmonter les défis associés à ces nouveaux types de carburants. Face à ces enjeux, Emerson a élaboré un éventail de solutions adaptées pour traiter ces applications de manière efficiente et durable.
Les solutions de mesure de niveau de réservoir basées sur la pression d'Emerson conviennent à toutes les applications marines de niveau de citernes. Ainsi vous pourrez trouver un transmetteur adapté, robuste et fiable pour toutes les applications avec moins de contraintes de conception.
Avec Emerson, vous n'êtes jamais seul. Grâce à une assistance en tout lieu et à une installation conforme aux bonnes pratiques, nous garantissons une installation et une exploitation sans problème sur toute la durée de vie de la citerne.
Le système robuste de téléjaugeage de réservoir électropneumatique est une solution fiable pour le ballast, le carburant, les citernes diverses et les espaces vides, apportant une indication précise du niveau de remplissage pour tous les types de navires.