Emerson-P-Cause and Effect

Causes et effets

Product Description

Application innovante offrant une approche guidée par menu pour contrôler la configuration logique de façon souple et en vue de mettre des fonctions de commande personnalisées à la disposition des utilisateurs sans expérience de la programmation. Programme en C destiné aux utilisateurs autorisés sur les appareils de la série ROC800 et le calculateur FloBoss 107 qui exécute des opérations logiques sans avoir besoin d'écrire de FST ni de code CEI 61131.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Pour qu'un déclenchement soit possible, l'évaluation des préconditions au niveau des causes doit être effectuée
  • Des conditions composées primaires et secondaires au niveau des causes déclenchent la cause en fonction d'une évaluation et/ou
  • Des opérateurs au niveau des causes permettent de sélectionner des évaluations ou des opérations (logique, modification, mathématique, surveillance et mouvement de données)
  • Temporisateurs pour les conditions et les préconditions au niveau des causes
  • Zones mortes pour les conditions au niveau des causes
  • Définitions au niveau des causes permettant d'affecter jusqu'à 16 relations de cause à effet
  • Les déclenchements au niveau des causes disparaissent automatiquement lorsque la condition est annulée ou que les déclenchements sont remis à zéro
  • Les alarmes au niveau des causes sont consignées dans le journal des alarmes de l'appareil lors des déclenchements et/ou annulations
  • Au niveau des effets, les valeurs actives/inactives ou les états peuvent être définis
  • Option sélectionnable au niveau des effets pour déclarer ces valeurs en continu ou non
  • Utilisation au niveau des effets qui définit son comportement comme un effet normal ou un point de remise à zéro (c'est-à-dire, bouton de remise à zéro)
  • Au niveau des effets, le temporisateur et les quatre derniers rapporteurs indiquent l'ordre de déclenchement des causes multiples